??
CAD模型选择
K0780.42061X50
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0780 - 锁紧手柄,带止动顶销
明细表
K0780.42061X50
BESTKIPP
订货号
K0780.42061X50
MATERIAL
材料
钢制顶珠
AUSF
规格
带平头顶珠
FORM
样式
D
GR
尺寸
2
X
外螺纹
M6 mm
D
直径
13.5 mm
D1
直径
18 mm
D2
直径
19.5 mm
D3
直径
3.0 mm
H
高度
28.5 mm
H1
高度
6.5 mm
H2
高度
17.5 mm
H3
高度
41.5 mm
H4
高度
45.5 mm
A
间距
65 mm
A1
长度
75 mm
B
宽度
9.5 mm
ZZ
齿数
20 mm
L
螺栓长度
48.6 mm
L1
长度
- mm
KUGEL
Kugel 0216
4 mm
GEW
重量约
0.0402 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245312030
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions